ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ピン止めチェーンキャッチ

通常単価(税別)
1,000円~1,361円
税込単価
1,100円~1,497円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・使用方法…・金具にチェーンを通す。・ピンをハンマーで軽くたたき最後までしっかりと打ち込む...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ピン止めチェーンキャッチ:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
1.7
5
25
50kg
1個
2.2
6
30
70kg
1個
3
8
35
80kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000円
( 1,100円 )
5日目
1,100円
( 1,210円 )
5日目
1,361円
( 1,497円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用方法…
・金具にチェーンを通す。
・ピンをハンマーで軽くたたき最後までしっかりと打ち込む。
・これで取り付けOK!外れません。
・スリング等、物を吊る場合は使用しないで下さい。
・ピンを貫通させないで使用されると大変危険です
・横にひねると外れる場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピン止めチェーンキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピン止めチェーンキャッチ
ピン止めチェーンキャッチ
ピン止めチェーンキャッチ(SUS304)
ピン止めリングキャッチ SHT
チェーンキャッチ
チェーンキャッチ(ステンレス製)
メーカーフジワラ丸喜金属本社フジワラ水本機械製作所フジワラトラスコ中山
通常価格1,000円-884円 -1,109円 -884円 -833円 -1,129円 -
通常出荷日5日目5日目3日目1日目〜5日目1日目
種類チェーンキャッチチェーンキャッチチェーンキャッチリングキャッチチェーンキャッチチェーンキャッチ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト