ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ユニクロチェーンキャッチ

通常単価(税別)
517円
税込単価
569円
通常出荷日:5日目

金具にチェーンを通し、ハンマー軽くたたくことでカギが引っ掛かります。

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

型番:

H-CCW-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

H-CCW-6の仕様・寸法情報

種類
チェーンキャッチ
寸法 D(mm)
6
寸法 L(mm)
30
使用荷重(kg)
30kg

商品情報

外形図

ユニクロチェーンキャッチ 外形図01

製品仕様

材質:WCC

規格表

単位:mm
型番DL重量(g)使用荷重(kg)
H-CCW-66302530

注意・禁止事項

※スリング等、物を吊る場合は使用しないで下さい。
※横にひねると外れる場合があります。

型番リスト

表示件数
型番
H-CCW-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
517円
( 569円 )
5日目

詳細情報

基本情報

金具にチェーンを通し、ハンマー軽くたたくことでカギが引っ掛かります。

ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニクロチェーンキャッチの型番H-CCW-6のページです。 型番H-CCW-6に関する仕様情報を記載しております。
ユニクロチェーンキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニクロチェーンキャッチ
単管用リンク(KA-50単管用)
リキドーブロック1車18mm
ブロンズアンカープラグ付丸カン
スイベルスナップ強力タイプ
鉄クロームカラビナ(ナット付)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格517円4,163円2,721円4,306円3,037円1,937円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類チェーンキャッチカラビナ・スナップフック滑車・スライダー座付き金具・アイプレートスイベルカラビナ・スナップフック
寸法 D(mm)61046710
寸法 L(mm)30124522211390
使用荷重(kg)30kg140kg15kg30kg150kg110kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました