17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

チェーンキャッチ

通常単価(税別)
8331,100
税込単価
9161,210
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・使用方法…・金具にチェーンを通します。・ハンマー軽くたたきます。・はずれません。

  • スリング等、物を吊る場合は使用しないで下さい。
    横にひねると外れる場合があります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チェーンキャッチ 外形図01

製品仕様

材質:SCC

規格表

単位:mm
型番DL重量(g)使用荷重(kg)
H-CC-55251620
H-CC-66302530
H-CC-88355550

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
5
25
20kg
1個
6
30
30kg
1個
8
35
50kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
833
( 916 )
5日目
967
( 1,064 )
5日目
1,100
( 1,210 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用方法…
・金具にチェーンを通します。
・ハンマー軽くたたきます。
・はずれません。

ご注意

  • スリング等、物を吊る場合は使用しないで下さい。
    横にひねると外れる場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンキャッチ
チェーンキャッチ(ステンレス製)
KICチェーンキャッチ
ピン止めチェーンキャッチ
ピン止めチェーンキャッチ
チェーンフック(ステンレス)
メーカーフジワラトラスコ中山フジワラフジワラ丸喜金属本社杉田エース
通常価格833-1,129 -764 -1,000 -884 -1,060
通常出荷日5日目1日目3日目5日目5日目4日目
種類チェーンキャッチチェーンキャッチチェーンキャッチチェーンキャッチチェーンキャッチカラビナ・スナップフック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト