ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

広口ロングリングキャッチ

通常単価(税別)
1,212円~4,326円
税込単価
1,333円~4,759円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・Lサイズ…52、57、65、73、78、85、99mm。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

広口ロングリングキャッチ:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
5
52
80kg
13
1個
6
57
150kg
14
1個
7
65
200kg
15
1個
8
73
350kg
18
1個
9
78
500kg
18
1個
10
85
700kg
19.5
1個
12
99
800kg
21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,212円
( 1,333円 )
5日目
1,328円
( 1,461円 )
5日目
1,914円
( 2,105円 )
5日目
2,115円
( 2,327円 )
5日目
2,693円
( 2,962円 )
5日目
3,837円
( 4,221円 )
5日目
4,326円
( 4,759円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・Lサイズ…52、57、65、73、78、85、99mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広口ロングリングキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口ロングリングキャッチ
広口リングキャッチ
スプリングフックR
ステンレス O型フック
ロングアイプレート
エスビナーPC
メーカーフジワラフジワラフジワラ水本機械製作所八幡ねじ八幡ねじ
通常価格1,212円-1,192円 -1,095円 -393円 -609円 -620円 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目2日目〜2日目〜
種類リングキャッチリングキャッチカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト