ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

広口リングキャッチ

通常単価(税別)
1,192円~2,025円
税込単価
1,311円~2,228円
通常出荷日:5日目

フジワラ 吊具・引締用部材 広口リングキャッチ。【商品仕様】・Lサイズ…47、56、73mm

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

広口リングキャッチ:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
5
47
80kg
10
1個
6
56
150kg
13
1個
8
73
350kg
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,192円
( 1,311円 )
5日目
1,278円
( 1,406円 )
5日目
2,025円
( 2,228円 )
5日目

詳細情報

基本情報

フジワラ 吊具・引締用部材 広口リングキャッチ。
【商品仕様】
・Lサイズ…47、56、73mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広口リングキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口リングキャッチ
広口ロングリングキャッチ
ステンレス リングキャッチ
ステンレス リングキャッチ
鉄リングキャッチ
ステン リングキャッチ(ステンレス)
メーカーフジワラフジワラ水本機械製作所ダイドーハントハイロジック八幡ねじ
通常価格1,192円-1,212円 -676円 -716円 -525円 -712円 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜5日目3日目〜4日目
種類リングキャッチリングキャッチリングキャッチリングキャッチリングキャッチリングキャッチ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト