ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

鉄ユニクロリングキャッチ W7350

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

鉄ユニクロリングキャッチ:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
3.5
29
30kg
5
1個
4
33
40kg
6
1個
5
39
70kg
7
1個
6
49
120kg
8
1個
7
54
150kg
9
1個
8
58
250kg
10
1個
9
63
280kg
12
1個
10
69
350kg
13
1個
12
80
400kg
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
467円
( 514円 )
5日目
472円
( 519円 )
5日目
486円
( 535円 )
5日目
500円
( 550円 )
5日目
553円
( 608円 )
5日目
567円
( 624円 )
5日目
628円
( 691円 )
5日目
762円
( 838円 )
5日目
1,041円
( 1,145円 )
5日目

詳細情報

基本情報

フジワラ 吊具・引締用部材 鉄ユニクロリングキャッチ W7350。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄ユニクロリングキャッチ W7350のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄ユニクロリングキャッチ W7350
鉄 ユニクロリングキャッチ URC
リング 鉄
カラビナ(鉄)
Sフック 鉄
Sカン(鉄)
メーカーフジワラフジワラニッサチェイン八幡ねじニッサチェイン八幡ねじ
通常価格467円-494円 -2,713円 -1,363円351円 -417円 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜在庫品1日目4日目4日目
種類リングキャッチリングキャッチリングカラビナ・スナップフックSカンSカン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト