17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

アイナット(ブネジ)

通常単価(税別)
8732,110
税込単価
9602,321
通常出荷日:5日目

【特長】・ロストワックス製。・ブネジです。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アイナット(ブネジ) 外形図01

製品仕様

材質:S3061

規格表

単位:mm
型番DLHB捻径重量(g)使用荷重(kg)
H-IN-6W5162011W-1/41450
H-IN-8W7192614W-5/163480
H-IN-10W8253217W-3/860150
H-IN-12W10303922W-1/2112220
H-IN-16W13344626W-5/8240450

型番リスト

表示件数

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

使用荷重

(kg)

捻径

最小発注数量
11
5
16
20
50kg
W-1/4
1個
14
7
19
26
80kg
W-5/16
1個
17
8
25
32
150kg
W-3/8
1個
22
10
30
39
220kg
W-1/2
1個
26
13
34
46
450kg
W-5/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
873
( 960 )
5日目
928
( 1,021 )
5日目
1,062
( 1,168 )
5日目
1,456
( 1,602 )
5日目
2,110
( 2,321 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロストワックス製。
・ブネジです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイナット(ブネジ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイナット(ブネジ)
ステンレス アイナット
アイボルト(ブネジ)
アイナット(鍛造製)
アイナット(ミリネジ)
ステンレス アイナット ミリネジ(鋳造製)
メーカーフジワラ水本機械製作所フジワラフジワラフジワラ水本機械製作所
通常価格873-1,084 -873 -1,033 -812 -1,470
通常出荷日5日目6日目5日目4日目5日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト