ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

アイナット(ミリネジ)

通常単価(税別)
812円~2,110円
税込単価
893円~2,321円
通常出荷日:5日目

【特長】・ロストワックス製・ミリネジです

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

アイナット(ミリネジ):関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

使用荷重

(kg)

捻径

最小発注数量
7
4
10
14
20kg
M-4
1個
8
5
13
18
30kg
M-5
1個
11
5
16
20
50kg
M-6
1個
14
7
19
26
80kg
M-8
1個
17
8
25
32
150kg
M-10
1個
22
10
30
39
220kg
M-12
1個
26
13
34
46
450kg
M-16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812円
( 893円 )
5日目
852円
( 937円 )
5日目
873円
( 960円 )
5日目
928円
( 1,021円 )
5日目
1,062円
( 1,168円 )
5日目
1,456円
( 1,602円 )
5日目
2,110円
( 2,321円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロストワックス製
・ミリネジです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイナット(ミリネジ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイナット(ミリネジ)
ステンレス アイナット ミリネジ(鋳造製)
アイボルト(ミリネジ)
ステンレス アイナット
ステンレス リングボルト(ミリネジ)
アイナット(ブネジ)
メーカーフジワラ水本機械製作所フジワラ水本機械製作所水本機械製作所フジワラ
通常価格812円-1,470円656円 -1,084円 -1,036円 -873円 -
通常出荷日5日目6日目4日目6日目1日目〜5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト