ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

アイボルト(ブネジ)

通常単価(税別)
873円~2,389円
税込単価
960円~2,628円
通常出荷日:5日目

【特長】・ロストワックス製。・ブネジです。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

アイボルト(ブネジ):関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

使用荷重

(kg)

捻径

最小発注数量
14
5
16
27
50kg
W-1/4
1個
15
7
19
34
80kg
W-5/16
1個
18
8
25
42
150kg
W-3/8
1個
22
10
30
52
220kg
W-1/2
1個
27
12
34
61
450kg
W-5/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
873円
( 960円 )
5日目
945円
( 1,040円 )
5日目
1,078円
( 1,186円 )
5日目
1,489円
( 1,638円 )
5日目
2,389円
( 2,628円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロストワックス製。
・ブネジです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイボルト(ブネジ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイボルト(ブネジ)
アイナット(ブネジ)
ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)
枠式ターンバックル 枠のみ(ブネジ)
水本 ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)フックの長さ40mm
水本 ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)フックの長さ33mm
メーカーフジワラフジワラ水本機械製作所フジワラ水本機械製作所水本機械製作所
通常価格873円-873円 -1,297円 -1,134円 -768円508円
通常出荷日5日目5日目1日目5日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト