ファクトリーサプライ用品技術窓口
【商品仕様】・サイズ…D=5、6、8、9、12、16mm。

材質:S319
| 型番 | D | L | H | 捻径 | 重量(g) | 使用荷重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-BR-5 | 5 | 30 | 50 | M-6 | 30 | 50 |
| H-BR-6 | 6 | 35 | 75 | M-6 | 40 | 60 |
| H-BR-8 | 8 | 45 | 75 | M-8 | 90 | 90 |
| H-BR-9 | 9 | 55 | 120 | M-10 | 145 | 100 |
| H-BR-12 | 12 | 60 | 120 | M-12 | 180 | 110 |
| H-BR-16 | 16 | 85 | 150 | M-16 | 865 | 150 |


水本機械製作所
ステンレス フックアイボルト

コンドーテック
アイボルト(Mねじ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):680円

タキゲン製造
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
4.7通常価格(税別):205円~

水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
4.7通常価格(税別):676円~

ミスミ
接続金具
4.6通常価格(税別):550円

水本機械製作所
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10
4.7通常価格(税別):590円~

水本機械製作所
ステンレス ワイヤークリップ WCシリーズ
5通常価格(税別):491円~