ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スモール丸カン

通常単価(税別)
2,022円
税込単価
2,224円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・カットアンカー付・カットアンカー材質…鉄

型番:

H-SMK-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H-SMK-6の仕様・寸法情報

種類
マルカンボルト
寸法 B(mm)
35
寸法 t・d(mm)
3
寸法 D(mm)
6
寸法 L(mm)
38
寸法 H(mm)
25
寸法 A(mm)
30
使用荷重(kg)
30kg

商品情報

スモール丸カン:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
H-SMK-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,022円
( 2,224円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カットアンカー付
・カットアンカー材質…鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモール丸カンの型番H-SMK-6のページです。 型番H-SMK-6に関する仕様情報を記載しております。
スモール丸カンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモール丸カン
スモール丸カン(SUS304)
ブロンズアンカープラグ付丸カン
固定ブロック用取付台座(ヨコ型90mm専用付属品)1車・2車兼用ベース
リキドーブロック1車18mm
プチフックR型
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格2,022円2,255円4,306円6,912円 -2,721円971円
通常出荷日5日目5日目5日目6日目5日目5日目
種類マルカンボルトマルカンボルト座付き金具・アイプレート滑車・スライダー滑車・スライダーフック
寸法 B(mm)3535281961311
寸法 t・d(mm)3-----
寸法 D(mm)6669446
寸法 L(mm)3838222265220

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました