17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 適合ドリル径(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • 捻径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ねじ込みラウンドアイ丸カン

通常単価(税別)
1,3662,170
税込単価
1,5032,387
通常出荷日:5日目

【特長】・アンカープラグ付。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ねじ込みラウンドアイ丸カン:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 H

(mm)

適合ドリル径

(mm)

使用荷重

(kg)

捻径

最小発注数量
19
5
19
11
15kg
M-6
1個
24
6
25
14
20kg
M-8
1個
27
8
32
18
30kg
M-10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,366
( 1,503 )
5日目
1,533
( 1,686 )
5日目
2,170
( 2,387 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンカープラグ付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込みラウンドアイ丸カンのレビュー
この商品のレビューはありません

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト