ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 適合ドリル径(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • 捻径

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ねじ込みラウンドアイ

通常単価(税別)
1,213円~1,586円
税込単価
1,334円~1,745円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・アンカープラグ付

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ねじ込みラウンドアイ:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 H

(mm)

適合ドリル径

(mm)

使用荷重

(kg)

捻径

最小発注数量
19
5
19
11
15kg
M-6
1個
24
6
25
14
20kg
M-8
1個
27
8
32
18
30kg
M-10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,213円
( 1,334円 )
5日目
1,300円
( 1,430円 )
5日目
1,586円
( 1,745円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アンカープラグ付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込みラウンドアイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込みラウンドアイ
ねじ込みラウンドアイ丸カン
ラウンドアイ
ステンレス ラウンドアイ
ステンレス ねじ込みラウンドアイ(アンカープラグ付) 水本機械製作所
ステンレス ねじ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付) 水本機械製作所
メーカーフジワラフジワラフジワラ水本機械製作所SUNCOSUNCO
通常価格1,213円-1,366円 -833円 -707円 -1,966円 -3,046円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
種類座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト