ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ダイアモンドアイ

通常単価(税別)
833円~1,079円
税込単価
916円~1,187円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・サイズ…D=5,6,8mm

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ダイアモンドアイ:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 H

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
4.2
5
22
15kg
1個
4.2
6
25
20kg
1個
5.2
8
33
30kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
833円
( 916円 )
5日目
919円
( 1,011円 )
5日目
1,079円
( 1,187円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…D=5,6,8mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアモンドアイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアモンドアイ
ダイアモンドアイ
ステンレス ダイアモンドアイ
ダイアモンドアイ丸カン
ダイアモンドアイ丸カン
蛍光スクリュージョイント PSJ
メーカーフジワラ丸喜金属本社水本機械製作所フジワラ水本機械製作所ニッサチェイン
通常価格833円-1,053円 -954円 -1,053円 -1,533円 -525円 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜5日目6日目4日目
種類座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレートリングキャッチ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト