17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 L1(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ハンガープレート

ハンガープレート
通常単価(税別)
500円~767円
税込単価
550円~844円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・使用荷重…10kg。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ハンガープレート:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 L1

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

最小発注数量
3.2
15.5
13
26
6.5
1個
3.2
21
18
36
7.5
1個
4.2
21
23
36
7.5
1個
3.2
17
28
28
7.5
1個
3.5
19.5
33
33
7.5
1個
3.5
22.5
38
38
8.5
1個
4.2
26
43
43
11
1個
4.2
28.5
48
48
11
1個
4.2
31
53
53
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500円
( 550円 )
5日目
526円
( 579円 )
5日目
553円
( 608円 )
5日目
560円
( 616円 )
5日目
586円
( 645円 )
5日目
601円
( 661円 )
5日目
680円
( 748円 )
5日目
701円
( 771円 )
5日目
767円
( 844円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重…10kg。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンガープレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンガープレート
くまもんの壁掛けフック
ブロンズアンカープラグ付丸カン
オープン型ヨコ型1車30mm
固定ブロック ヨコ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
オープン型タテ型ロープガイド1車18mm
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格500円-3,470円4,306円620円11,083円 -1,361円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目6日目5日目
種類座付き金具・アイプレートフック座付き金具・アイプレート滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー
使用荷重(kg)10kg30kg30kg20kg150kg20kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト