ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Sカン

通常単価(税別)
357円~581円
税込単価
393円~639円
通常出荷日:5日目

【特長】・普通S形です。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

Sカン:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
2
19
3kg
1個
2.5
22
5kg
1個
3
30
7kg
1個
4
36
15kg
1個
5
43
20kg
1個
6
50
30kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
357円
( 393円 )
5日目
360円
( 396円 )
5日目
374円
( 411円 )
5日目
411円
( 452円 )
5日目
503円
( 553円 )
5日目
581円
( 639円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通S形です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sカンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sカン
ステンレス Sカン
Sカンフック
ステンレス Sカンフック
Sカン(ステンレス製)
Sカン(鉄)
メーカーフジワラ水本機械製作所丸喜金属本社水本機械製作所トラスコ中山八幡ねじ
通常価格357円-45円 -996円 -630円 -720円 -417円 -
通常出荷日5日目1日目〜5日目1日目在庫品1日目〜4日目
種類SカンSカンフックカラビナ・スナップフックSカンSカン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト