ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

フックアイナット

フックアイナット MMINH-10M
通常単価(税別)
3,444円
税込単価
3,788円
通常出荷日:5日目

フックアイナット

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

MMINH-10M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MMINH-10Mの仕様・寸法情報

材質
ステンレス(SUS304)
ねじの呼び(M)
10
ねじ山種類
メートル並目
-
-

商品情報

フックアイナット:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
MMINH-10M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,444円
( 3,788円 )
5日目

詳細情報

基本情報

フックアイナット

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フックアイナットの型番MMINH-10Mのページです。 型番MMINH-10Mに関する仕様情報を記載しております。
フックアイナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フックアイナット
フックアイナット(ステンレス製)
フックアイボルト(ステンレス製)
アイボルトM6
SUS316L アイボルト 足長
【クリーン洗浄品】SUS316L アイボルト 足長
メーカー丸喜金属本社トラスコ中山トラスコ中山SUS(エスユーエス)ミスミミスミ
通常価格3,444円1,945円 -1,372円562円 -2,160円-
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレスSUS316LSUS316L
ねじの呼び(M)10--688
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイボルト・アイナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました