ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ウルトラロングアイボルト

通常単価(税別)
813円~971円
税込単価
894円~1,068円
通常出荷日:5日目

ウルトラロングアイボルト

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

最小発注数量
6
75
1個
8
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
813円
( 894円 )
5日目
971円
( 1,068円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ウルトラロングアイボルト

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラロングアイボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラロングアイボルト
丸かんボルト
ステンレス アイボルト MMIBタイプ
ステンレス アイスクリュー 水本機械製作所
ステンレス アイナット
フックアイボルト(ステンレス製)
メーカー丸喜金属本社杉田エース丸喜金属本社SUNCOハイロジックトラスコ中山
通常価格813円-1,944円 -775円 -1,580円 -450円 -1,372円
通常出荷日5日目4日目4日目〜1日目3日目在庫品1日目
材質ステンレス(SUS304)ステンレスステンレス(SUS304)ステンレスステンレスステンレス(SUS304)
先端形状平先平先平先とがり先平先平先
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ねじ種類半ねじ全ねじ全ねじ半ねじ全ねじ全ねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイボルト・アイナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト