ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ナス型カラビナ 環付

通常単価(税別)
2,626円
税込単価
2,889円
通常出荷日:5日目

ナス型カラビナ 環付

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

MMNK-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MMNK-100の仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ロックあり
線径D(mm)
10
フック径D(mm)
51
長さ L(mm)
101
材質
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
MMNK-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,626円
( 2,889円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ナス型カラビナ 環付

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナス型カラビナ 環付の型番MMNK-100のページです。 型番MMNK-100に関する仕様情報を記載しております。
ナス型カラビナ 環付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナス型カラビナ 環付
マガタマスイベル
スーパーロングSカン MMSPS
物干シSフック ストレート/ツイスト
ステンレス ナス型カラビナ (環付)
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,626円1,211円1,461円 -752円 -1,486円 -567円 -
通常出荷日5日目5日目3日目5日目1日目〜1日目
種類カラビナ・スナップフックスイベル・スナップSカンフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックあり---ロックありロックなし
線径D(mm)10-45.5--
フック径D(mm)51202154--
長さ L(mm)10155----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました