ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ダイアモンドアイ

通常単価(税別)
1,053円~1,333円
税込単価
1,158円~1,466円
通常出荷日:5日目

ダイアモンドアイ

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径D

(mm)

長さ L

(mm)

最小発注数量
5
59
1個
6
64
1個
8
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,053円
( 1,158円 )
5日目
1,063円
( 1,169円 )
5日目
1,333円
( 1,466円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ダイアモンドアイ

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアモンドアイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアモンドアイ
ステンレス カーテンフック
ステンレス Sカン MMSシリーズ
ピン止めチェーンキャッチ
Jジョイント
ワイヤーキャッチ( ステンレス)
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社
通常価格1,053円-410円 -348円 -884円 -1,063円 -1,109円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類座付き金具・アイプレートカーテンフックSカンチェーンキャッチチェーンキャッチワイヤーキャッチ
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト