ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 内径 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ピン止めチェーンキャッチ

通常単価(税別)
884円~1,973円
税込単価
972円~2,170円
通常出荷日:5日目

ピン止めチェーンキャッチ。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ピン止めチェーンキャッチ 外形図

規格表

ピン止めチェーンキャッチ 規格表

※外形図のように閉じた時の寸法です。
※スリング等、物を吊る場合において使用しないでください。
※ピンを貫通させないで使用されると大変危険です。
※スプリングピンのみ材質はステンレス420J2です。
   使用環境によっては錆びることがあります。

使用例

使用方法

ピン止めチェーンキャッチ 使用方法図

注意・禁止事項

注意事項

横にヒネルとハズレる場合があります。

型番リスト

表示件数

線径D

(mm)

内径 L

(mm)

最小発注数量
4
20
1個
5
25
1個
6
30
1個
8
35
1個
9
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
884円
( 972円 )
5日目
930円
( 1,023円 )
5日目
1,078円
( 1,186円 )
5日目
1,262円
( 1,388円 )
5日目
1,973円
( 2,170円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ピン止めチェーンキャッチ。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピン止めチェーンキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピン止めチェーンキャッチ
ワイヤーキャッチ( ステンレス)
物干シSフック ストレート/ツイスト
ステンレス ナスカン
ボルトフック カットアンカー付
スナップフック DA型
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社
通常価格884円-1,109円 -752円 -1,318円 -675円 -900円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目〜5日目
種類チェーンキャッチワイヤーキャッチフックスイベル・スナップフックカラビナ・スナップフック
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト