ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

ステンレス ワイヤークリップ MMWC6シリーズ

通常単価(税別)
655円~8,314円
税込単価
721円~9,145円
通常出荷日:5日目~7日目

ステンレス ワイヤークリップ

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径D

(mm)

材質

最小発注数量
2.5
SUS316
1個
9
SUS316
1個
9
SUS316
1個
10.6
SUS316
1個
10.6
SUS316
1個
12.6
SUS316
1個
12.6
SUS316
1個
2.5
SUS304
1個
2.5
SUS304
1個
3.5
SUS304
1個
4.4
SUS304
1個
5.3
SUS304
1個
7.1
SUS304
1個
9
SUS304
1個
9
SUS304
1個
10.6
SUS304
1個
10.6
SUS304
1個
12.6
SUS304
1個
12.6
SUS304
1個
14
SUS304
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
984円
( 1,082円 )
7日目
2,601円
( 2,861円 )
7日目
2,875円
( 3,163円 )
7日目
3,946円
( 4,341円 )
7日目
4,877円
( 5,365円 )
7日目
6,370円
( 7,007円 )
7日目
8,314円
( 9,145円 )
7日目
655円
( 721円 )
5日目
680円
( 748円 )
5日目
716円
( 788円 )
5日目
752円
( 827円 )
5日目
849円
( 934円 )
5日目
1,093円
( 1,202円 )
5日目
1,379円
( 1,517円 )
5日目
1,527円
( 1,680円 )
5日目
2,330円
( 2,563円 )
5日目
2,825円
( 3,108円 )
5日目
3,755円
( 4,131円 )
5日目
4,750円
( 5,225円 )
5日目
5,786円
( 6,365円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレス ワイヤークリップ

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ワイヤークリップ MMWC6シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ワイヤークリップ MMWC6シリーズ
ワイヤークリップ
ステンレス ワイヤークリップ WCシリーズ
ワイヤークリップ(SUS304)
鉄板製ワイヤークリップ
ワイヤーキャッチ( ステンレス)
メーカー丸喜金属本社フジワラ水本機械製作所水本機械製作所フジワラ丸喜金属本社
通常価格655円-614円 -491円 -3,780円 -425円 -1,109円 -
通常出荷日5日目〜5日目1日目〜6日目5日目5日目
種類ワイヤークリップワイヤークリップワイヤークリップワイヤークリップワイヤークリップワイヤーキャッチ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト