ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

物干シSフック ストレート/ツイスト

通常単価(税別)
752円~1,593円
税込単価
827円~1,752円
通常出荷日:5日目

物干シSフック ストレート/ツイスト

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

SMSタイプ

SMTタイプ

物干シSフック ストレート/ツイスト SMSタイプ外形図

ストレート

物干シSフック ストレート/ツイスト SMTタイプ外形図

ツイスト

製品仕様

タイプ仕様材質
SMSストレートステンレス(SUS304)
SMTツイスト

規格表

物干シSフック ストレート/ツイスト 規格表

ストレート■=S、ツイスト■=T

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

仕様

最小発注数量
200
ストレート
1個
250
ストレート
1個
300
ストレート
1個
400
ストレート
1個
500
ストレート
1個
200
ツイスト
1個
250
ツイスト
1個
300
ツイスト
1個
400
ツイスト
1個
500
ツイスト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
752円
( 827円 )
5日目
859円
( 945円 )
5日目
966円
( 1,063円 )
5日目
1,170円
( 1,287円 )
5日目
1,384円
( 1,522円 )
5日目
838円
( 922円 )
5日目
966円
( 1,063円 )
5日目
1,093円
( 1,202円 )
5日目
1,338円
( 1,472円 )
5日目
1,593円
( 1,752円 )
5日目

詳細情報

基本情報

物干シSフック ストレート/ツイスト

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

物干シSフック ストレート/ツイストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
物干シSフック ストレート/ツイスト
スーパーロングSカン MMSPS
ナス型カラビナ 環付
マガタマスイベル
Sカンフック
ステンレス Sカン MMSシリーズ
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社
通常価格752円-1,461円 -2,626円1,211円996円 -348円 -
通常出荷日5日目3日目5日目5日目5日目5日目
種類フックSカンカラビナ・スナップフックスイベル・スナップフックSカン
線径D(mm)5.5410---
フック径D(mm)54215120--
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト