ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス Sカン MMSシリーズ

通常単価(税別)
348円~568円
税込単価
383円~625円
通常出荷日:5日目

ステンレス Sカン

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス Sカン MMSシリーズ 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス(SUS304) 

規格表

ステンレス Sカン MMSシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

線径D

(mm)

長さ L

(mm)

最小発注数量
2
23
1個
3
36
1個
4
44
1個
5
53
1個
6
62
1個
1.2
13
1個
1.6
17.4
1個
2.5
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
364円
( 400円 )
5日目
384円
( 422円 )
5日目
430円
( 473円 )
5日目
481円
( 529円 )
5日目
568円
( 625円 )
5日目
348円
( 383円 )
5日目
356円
( 392円 )
5日目
371円
( 408円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレス Sカン

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス Sカン MMSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス Sカン MMSシリーズ
Sカンフック
ステンレス ロングアイ MMPDLシリーズ
スーパーロングSカン MMSPS
ステンレス ナスカン
ロングネジシャックル MMSPLシリーズ
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社
通常価格348円-996円 -588円 -1,461円 -1,318円 -792円 -
通常出荷日5日目5日目5日目3日目5日目5日目
種類Sカンフック座付き金具・アイプレートSカンスイベル・スナップシャックル
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト