17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブラ引戸鎌錠 表示付きレバー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チューブラ引戸鎌錠 表示付きレバー

販売終了

型番

A-101-38A

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

手の掛かりが大きいレバータイプで、お年寄りやお子様でも施解錠操作がしやすいユニバーサルデザインです(戸袋に収納される引戸の場合はレバーが当たらない様、戸当が必要です。)。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

種類
材質
アルミ
仕上げ
アンバー
サイズ(mm)
38

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト