ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

チューブラ引戸鎌錠 簡易シリンダー

通常単価(税別)
6,217円~6,427円
税込単価
6,839円~7,070円
通常出荷日:5日目

【特長】・チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工(7分・21mm)です・鎌が出ている状態で誤って扉を閉め...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

チューブラ引戸鎌錠 簡易シリンダー 外形図01

※チューブラケース中心は、丸座中心より3.4mm下がりますので注意して切欠きを行ってください。

製品仕様

●一般住宅用
●材質:座/アルミ
●仕上:SG、GB、シルバー
●前後調整受座付
●扉厚:30~40mm
●B/S:51mm・38mm
※標準は扉厚30~35mmになっています。
扉厚35~40mmの場合は付属の35~40mm用角芯に取り替えて下さい。
型番-
A-105■■★カギ違い
A-105DO■■★同一キー
■■=51(B/S51)、38(B/S38)
★=R(SG)、A(GB)、7(シルバー)

型番リスト

表示件数

仕上げ

サイズ

(mm)

仕様

最小発注数量
アンバー
38
鍵違い
1個
SG
38
鍵違い
1個
アンバー
51
鍵違い
1個
SG
51
鍵違い
1個
シルバー
38
鍵違い
1個
シルバー
51
鍵違い
1個
アンバー
38
同一鍵
1個
SG
38
同一鍵
1個
アンバー
51
同一鍵
1個
SG
51
同一鍵
1個
シルバー
38
同一鍵
1個
シルバー
51
同一鍵
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,217円
( 6,839円 )
5日目
6,217円
( 6,839円 )
5日目
6,217円
( 6,839円 )
5日目
6,217円
( 6,839円 )
5日目
6,217円
( 6,839円 )
5日目
6,217円
( 6,839円 )
5日目
6,427円
( 7,070円 )
5日目
6,427円
( 7,070円 )
5日目
6,427円
( 7,070円 )
5日目
6,427円
( 7,070円 )
5日目
6,427円
( 7,070円 )
5日目
6,427円
( 7,070円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工(7分・21mm)です
・鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます
・つまみやすい後付大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当たらない様、戸当が必要です)

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブラ引戸鎌錠 簡易シリンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブラ引戸鎌錠 簡易シリンダー
チューブラ引戸鎌錠 ディンプルシリンダー
チューブラ引戸鎌錠 表示付/間仕切
チューブラ引戸鎌錠 表示付きレバー
チューブラ引戸鎌錠 片面/両面サムターン
UD鎌錠 表示/大型レバー
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社
通常価格6,217円-7,772円 -3,959円 -4,648円 -3,914円 -5,898円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目5日目
種類錠錠錠錠錠錠
材質アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト