17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

ICSパイプ 600mm

ICSパイプ 600mm
通常単価(税別)
726円~869円
税込単価
799円~956円
通常出荷日:18日目

高周波溶接自動造管機により造られた機械構造用炭素鋼鋼管のパイプ。【特長】・極薄肉(0.1mm)のステン...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外観が非常に美しく重量感があり優雅で光沢があるパイプ

重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプ。

重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプ。

使用例。

使用例。

製品仕様

ICSパイプの構造図

ICSパイプの構造図

外径(mm)厚さ(mm)標準の長さ(mm)
9.50.83,6504,000
131.03,6504,000
161.03,6504,000
191.03,6504,000

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

厚さ

(mm)

最小発注数量
9.5
0.8
60個
13
1.0
30個
19
1.0
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726円
( 799円 )
18日目
799円
( 879円 )
18日目
869円
( 956円 )
18日目

詳細情報

基本情報

高周波溶接自動造管機により造られた機械構造用炭素鋼鋼管のパイプ。
【特長】
・極薄肉(0.1mm)のステンレス帯鋼SUS304(18Cr-8Ni)を外面に密着させている
・重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプ
・ステンレス表面は#400研磨仕上げなので外観上美しくメッキパイプより重量感のある優雅な光沢がある
・外被ステンレスの継ぎ目である溶接部分は完全に溶着され、内部の鋼管とも溶着されている
・一体化したパイプとして使用できオールステンレスパイプと比較して殆ど遜色がない
【用途】
・網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、階段手すり、握り棒、等幅広い範囲で利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ICSパイプ 600mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICSパイプ 600mm
ICS丸パイプ(鋼管にSUS304溶着)
パイプ部品 パイプソケット
パイプ部品 パイプキャップ
パイプ部品 パイプジョイント
パイプソケット
メーカー石川技研杉田エースハイロジックハイロジックハイロジック杉田エース
通常価格726円-808円 -933円563円 -965円 -780円
通常出荷日18日目5日目4日目3日目〜4日目3日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質機械構造用炭素鋼-----
長さ(mm)600-----
表面仕上鏡面-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト