ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
杉田エース SUS防火ガラリFD付・SUS防火レジスターFD付 |
|
杉田エース SUSフードカバーSF/SUS防虫フードSF/SUS防鳥フードSF |
|
U.K(宇佐美工業) 自然給排気口用 フラット型フード付ガラリ |

()はKS-710SE-30、KS-710SE-35を表します。
| 適用換気扇 | 仕様 | 型番 | 寸法 | 換気有効 面積(cm2) | 仕上 | 材質 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||||
| 20cm用 | ステンレス防鳥網付 3メッシュ(ビス止め) | KS-710SE-25 | 250 | 270 | 290 | 200 | 262 | 306 | BA | ステンレス (SUS304) t=0.8mm |
| 25cm用 | KS-710SE-30 | 300 | 320 | 340 | 250 | 312 | 481 | |||
| 30cm用 | KS-710SE-35 | 350 | 370 | 390 | 300 | 362 | 695 | |||
・20cm用 取付ねじピッチ(mm):H270×W270
・25cm用 取付ねじピッチ(mm):H320×W320
・30cm用 取付ねじピッチ(mm):H370×W370


神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
強制換気扇用フード ステンレス網付(取外し可能)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型スライドレジスター
0通常価格(税別):5,694円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,190円~

エスコ
丸型ガラリ(ステンレス製 電解研磨)
0通常価格(税別):2,651円~

エスコ
屋外フード(ステンレス製)
0通常価格(税別):4,720円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):18,694円~

淀川電機製作所
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
5通常価格(税別):74,951円~

スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
4.3通常価格(税別):29,909円~

ジーベック
防寒ベスト 213
5通常価格(税別):3,541円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~