ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
杉田エース アルミ チャンネル(シルバー) |
|
安田 アルミC型チャンネル【2~4個入り】 |
|
エスコ 62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
けが防止加工を施しているので強く握っても大丈夫学校・病院でも使用できる。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,541円 ( 13,795円 ) | 7日目 |
13,567円 ( 14,924円 ) | 7日目 |
550円 ( 605円 ) | 3日目 |
550円 ( 605円 ) | 3日目 |
けが防止加工を施しているので強く握っても大丈夫
学校・病院でも使用できる。

杉田エース
アルミ チャンネル(シルバー)


スリーナイン島野
ステン 破損止
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーナイン島野
ステン 破損止
4通常価格(税別):4,180円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス コの字バー ポール径25mm
5通常価格(税別):2,323円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~