ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シンワ測定 型取りゲージ |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ 軽中量ラック 500㎏タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |



HL、磨き

白

黒

※1 磨きレベルは、#400程度です。


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
140,959円 ( 155,055円 ) | 5日目 |
180,533円 ( 198,586円 ) | 5日目 |
201,690円 ( 221,859円 ) | 5日目 |
168,940円 ( 185,834円 ) | 5日目 |
212,855円 ( 234,141円 ) | 5日目 |
236,493円 ( 260,142円 ) | 5日目 |
138,830円 ( 152,713円 ) | 5日目 |
158,729円 ( 174,602円 ) | 5日目 |
143,805円 ( 158,186円 ) | 5日目 |
191,893円 ( 211,082円 ) | 5日目 |
51,649円 ( 56,814円 ) | 5日目 |
1,155円 ( 1,271円 ) | 5日目 |
92,382円 ( 101,620円 ) | 5日目 |
■ フラットな意匠性
硝子と壁面がフラットに仕上ります。横幅が広い場合でも途中に帆立てが一切無く、鑑賞者の目線を遮りません。
■ ダイナミックな展示空間
片端又は両端の開き戸以外は全て、開閉時に出っ張らない引き戸。条件に縛られず、限られた展示空間を有効活用できます。
■ シンプルな操作性
全箇所の開き戸、引き戸が開閉可能。展示品を出し入れする際、難しい操作手順書・道具等は一切不要。
■ 硝子加工不要
手間が省けるだけでなく短納期で納められます。

スリーナイン島野
ステン 破損止

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーナイン島野
ステン 破損止
4通常価格(税別):4,180円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,201円

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス コの字バー ポール径25mm
5通常価格(税別):2,323円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~