17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

卓上形アクティブ除振台

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

卓上形アクティブ除振台

販売終了

型番

MINI-450F

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ディスプレーやデザインを一新し、使いやすさを追求しております。
【特長】
・6自由度アクティブ制御により全周波数で共振点が存在しない優れた除振効果が得られます。
・ばね上加速度時間波形表示。
・ばね上加速度スペクトラム表示。
・クリーンエリアの空気を汚しません。
・エアーは使用しません。
・ボタン操作によるオートレベリングと輸送時のクランプが可能。
・USB通信により、振動状況を観測したり、リモートコントロールでクランプ等が可能です。
【用途】
・SPM、AFM、レーザー顕微鏡、電子天秤、微小硬度計、レーザー干渉計、白色干渉計、表面粗さ計、卓上SEM、ハードディスク製造装置、マイクロマニピュレータ、その他精密機器

指定中の仕様・寸法情報

種類
除振台
除振台方式
空気ばね式
除振台・光学定番形状
卓上型
製品寸法(W×D×H)(mm)
400×500×80
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト