17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 種類

  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • プロープ 先端形状

    • ストレートクラウン
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)

  • ストローク量(範囲)(mm)

  • 許容電流(A)

    ~mm
  • プランジャ 外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ 材質

  • プランジャ 表面処理

  • リセプタクル 末端形状

  • リセプタクル 最外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク量(mm)

    ~mm
  • スプリング圧[2/3ストローク](gf)

    ~mm
  • プランジャ長さ L1(mm)

    ~mm
  • リセプタクル最外径 D(φ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ L2(mm)

    ~mm
  • 抵抗値(mΩ)

    ~mm
  • プランジャ長さ(範囲)(mm)

  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

ICTコンタクトプローブ TP050Sシリーズ

ICTコンタクトプローブ TP050Sシリーズ
通常単価(税別)
369円~453円
税込単価
406円~498円
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

実装基板検査用コンタクトプローブ。プランジャは鉛フリー合金鋼を使用。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ICTコンタクトプローブ TP050Sシリーズ:関連画像

型番リスト

表示件数

種類

取付ピッチ

(mm)

プロープ 先端形状

スプリング圧[2/3ストローク](範囲)

(gf)

ストローク量(範囲)

(mm)

許容電流

(A)

プランジャ 外径

(mm)

プランジャ 材質

プランジャ 表面処理

リセプタクル 末端形状

リセプタクル 最外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 長さ(範囲)

(mm)

使用温度範囲

(℃)

ストローク量

(mm)

スプリング圧[2/3ストローク]

(gf)

プランジャ長さ L1

(mm)

リセプタクル最外径 D

(φ)

バレル・リセプタクル長さ L2

(mm)

抵抗値

(mΩ)

プランジャ長さ(範囲)

(mm)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

プランジャ外径

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
-
半円筒
~1.00
25.1~30.0
-
-
-
-
0.99
27.3
-
-
0.91
-
対応
1個
片側プローブ
1.27
[ストレートクラウン] ストレートクラウン
150.1~200.0
2.7~2.9
3
0.31~0.60
炭素鋼
金メッキ
-
-
20.1~25.0
-40~80
2.7
180
4.5
-
23.2
20
3.1~5
0.72
0.45
対応
20個
片側プローブ
1.27
ニードル
150.1~200.0
2.7~2.9
3
0.31~0.60
炭素鋼
金メッキ
-
-
20.1~25.0
-40~80
2.7
180
4.5
-
23.2
20
3.1~5
0.72
0.45
対応
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
369円
( 406円 )
在庫品1日目当日出荷可能
453円
( 498円 )
7日目
453円
( 498円 )
7日目

詳細情報

基本情報

実装基板検査用コンタクトプローブ。
プランジャは鉛フリー合金鋼を使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ICTコンタクトプローブ TP050Sシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内検証用に使用しています
5
満足度:5.0
自社で新たに開発している、製品の基板部分の社内検証用として使用しています。初めて使う商品だったので、取引のある商社では、...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICTコンタクトプローブ TP050Sシリーズ
ICTコンタクトプローブ TP050シリーズ
ICTコンタクトプローブ TP100シリーズ
ICTコンタクトプローブ TP075シリーズ
ICTコンタクトプローブ TP039シリーズ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45S3シリーズ
メーカーテスプロテスプロテスプロテスプロテスプロミスミ
通常価格369円-393円 -276円 -274円 -583円 -90円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)~1.00~1.00-1.01~1.50~1.00-
バレル/リセプタクル 材質銅合金銅合金銅合金銅合金銅合金-
特性標準標準標準標準標準-
よく一緒に購入される商品

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト