17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が33型番あります。
  • 種類

  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • プロープ 先端形状

    • 球状(SR)
    • カップ
    • ストレートクラウン
    • テーパクラウン
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)

  • ストローク量(範囲)(mm)

  • 許容電流(A)

    ~mm
  • プランジャ 外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ 材質

  • プランジャ 表面処理

  • リセプタクル 末端形状

  • リセプタクル 最外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク量(mm)

    ~mm
  • スプリング圧[2/3ストローク](gf)

    ~mm
  • プランジャ長さ L1(mm)

    ~mm
  • リセプタクル最外径 D(φ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ L2(mm)

    ~mm
  • ばね材質

  • 抵抗値(mΩ)

    ~mm
  • プランジャ長さ(範囲)(mm)

  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 7日以内
    • 15日以内

ICTコンタクトプローブ TP075シリーズ

ICTコンタクトプローブ TP075シリーズ
通常単価(税別)
274円~511円
税込単価
301円~562円
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

【特長】・実装基板検査用ICTコンタクトプローブになります。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカーURL:https://test-probe.jp/
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
詳細を確認
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ICTコンタクトプローブ TP075シリーズ:関連画像

型番リスト

表示件数

種類

取付ピッチ

(mm)

プロープ 先端形状

スプリング圧[2/3ストローク](範囲)

(gf)

ストローク量(範囲)

(mm)

許容電流

(A)

プランジャ 外径

(mm)

プランジャ 材質

プランジャ 表面処理

リセプタクル 末端形状

リセプタクル 最外径(範囲)

(mm)

使用温度範囲

(℃)

ストローク量

(mm)

スプリング圧[2/3ストローク]

(gf)

プランジャ長さ L1

(mm)

リセプタクル最外径 D

(φ)

バレル・リセプタクル長さ L2

(mm)

ばね材質

抵抗値

(mΩ)

プランジャ長さ(範囲)

(mm)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

プランジャ外径

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
-
円筒
1.51~2.00
-
-
-
-
1.55
30
-
-
-
1.31
-
対応
20個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
-
円筒
1.01~1.50
-
-
-
-
1.44
30
-
-
-
1.31
-
対応
20個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
-
ピン
1.51~2.00
-
-
-
-
1.55
30
-
-
-
1.31
-
対応
20個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
-
ピン
1.01~1.50
-
-
-
-
1.44
30
-
-
-
1.31
-
対応
1個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
-
半円筒
1.51~2.00
-
-
-
-
1.55
30
-
-
-
1.31
-
対応
1個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
-
半円筒
1.01~1.50
-
-
-
-
1.44
30
-
-
-
1.31
-
対応
20個
片側プローブ
1.91
ニードル
50.1~100.0
3.0~4.5
4
0.61~0.90
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
57
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
0.64
対応
20個
片側プローブ
1.91
ニードル
50.1~100.0
-
4
0.61~0.90
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
100
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
0.64
対応
20個
片側プローブ
1.91
ニードル
150.1~200.0
-
4
0.61~0.90
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
200
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
0.64
対応
20個
片側プローブ
1.91
ワッフル
150.1~200.0
3.0~4.5
4
0.91~1.20
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
156
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
1.2
対応
20個
片側プローブ
1.91
ワッフル
150.1~200.0
3.0~4.5
4
0.91~1.20
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~80
4.3
200
7.7
-
25.4
SWP
20
5.1~8
1.02
1.2
対応
1個
片側プローブ
1.91
フラット
50.1~100.0
3.0~4.5
4
0.91~1.20
銅合金
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
57
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
1.2
対応
20個
片側プローブ
1.91
フラット
150.1~200.0
3.0~4.5
4
0.91~1.20
銅合金
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
156
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
1.2
対応
20個
片側プローブ
1.91
フラット
150.1~200.0
3.0~4.5
4
0.91~1.20
銅合金
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
200
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
1.2
対応
20個
片側プローブ
1.91
[カップ] カップ
50.1~100.0
3.0~4.5
4
0.91~1.20
銅合金
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
57
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
1.2
対応
20個
片側プローブ
1.91
[カップ] カップ
50.1~100.0
3.0~4.5
4
0.91~1.20
銅合金
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
100
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
1.2
対応
20個
片側プローブ
1.91
[カップ] カップ
150.1~200.0
3.0~4.5
4
0.91~1.20
銅合金
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
156
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
1.2
対応
20個
片側プローブ
1.91
[カップ] カップ
150.1~200.0
3.0~4.5
4
0.91~1.20
銅合金
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
200
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
1.2
対応
20個
片側プローブ
1.91
[ストレートクラウン] ストレートクラウン(CH)
150.1~200.0
3.0~4.5
4
0.91~1.20
銅合金
金メッキ
-
-
-40~80
4.3
200
7.7
-
25.4
SWP
20
5.1~8
1.02
1.2
対応
20個
片側プローブ
1.91
[ストレートクラウン] ストレートクラウン(CH)
200.1~300.0
3.0~4.5
4
0.91~1.20
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
284
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
1.15
対応
20個
片側プローブ
1.91
[ストレートクラウン] ストレートクラウン(H)
150.1~200.0
3.0~4.5
4
0.91~1.20
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
156
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
1.2
対応
20個
片側プローブ
1.91
[ストレートクラウン] ストレートクラウン(H)
200.1~300.0
3.0~4.5
4
0.91~1.20
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
250
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
1.2
対応
20個
片側プローブ
1.91
[テーパクラウン] テーパクラウン
150.1~200.0
3.0~4.5
4
0.61~0.90
銅合金
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
200
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
0.64
対応
20個
片側プローブ
1.91
[テーパクラウン] テーパクラウン
200.1~300.0
3.0~4.5
4
0.61~0.90
銅合金
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
250
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
0.64
対応
20個
片側プローブ
1.91
[球状(SR)] 球状(SR)
50.1~100.0
3.0~4.5
4
0.61~0.90
銅合金
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
57
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
0.64
対応
20個
片側プローブ
1.91
[球状(SR)] 球状(SR)
50.1~100.0
3.0~4.5
4
0.61~0.90
銅合金
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
100
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
0.64
対応
20個
片側プローブ
1.91
[球状(SR)] 球状(SR)
150.1~200.0
3.0~4.5
4
0.61~0.90
銅合金
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
156
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
0.64
対応
20個
片側プローブ
1.91
[球状(SR)] 球状(SR)
150.1~200.0
3.0~4.5
4
0.61~0.90
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~80
4.3
200
7.7
-
25.4
SWP
20
5.1~8
1.02
0.64
対応
20個
片側プローブ
1.91
[球状(SR)] 球状(SR)
200.1~300.0
3.0~4.5
4
0.61~0.90
銅合金
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
284
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
0.64
対応
20個
片側プローブ
1.91
四角錐
50.1~100.0
3.0~4.5
4
0.61~0.90
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
100
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
0.64
対応
20個
片側プローブ
1.91
四角錐
150.1~200.0
3.0~4.5
4
0.61~0.90
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~80
4.3
200
7.7
-
25.4
SWP
20
5.1~8
1.02
0.64
対応
20個
片側プローブ
1.91
四角錐
150.1~200.0
3.0~4.5
4
0.61~0.90
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
200
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
0.64
対応
20個
片側プローブ
1.91
四角錐
200.1~300.0
3.0~4.5
4
0.61~0.90
炭素鋼
金メッキ
-
-
-40~180
4.3
284
7.7
-
25.4
SUS
20
5.1~8
1.02
0.64
対応
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
301円
( 331円 )
7日目
288円
( 317円 )
7日目
288円
( 317円 )
7日目
274円
( 301円 )
在庫品1日目当日出荷可能
301円
( 331円 )
在庫品1日目当日出荷可能
288円
( 317円 )
7日目
508円
( 559円 )
5日目
508円
( 559円 )
5日目
508円
( 559円 )
5日目
508円
( 559円 )
5日目
385円
( 424円 )
在庫品1日目当日出荷可能
508円
( 559円 )
5日目
508円
( 559円 )
5日目
511円
( 562円 )
5日目
508円
( 559円 )
5日目
508円
( 559円 )
5日目
508円
( 559円 )
5日目
508円
( 559円 )
5日目
508円
( 559円 )
5日目
508円
( 559円 )
5日目
508円
( 559円 )
5日目
508円
( 559円 )
15日目
508円
( 559円 )
5日目
508円
( 559円 )
15日目
508円
( 559円 )
5日目
508円
( 559円 )
5日目
508円
( 559円 )
5日目
385円
( 424円 )
7日目
508円
( 559円 )
5日目
508円
( 559円 )
5日目
385円
( 424円 )
7日目
508円
( 559円 )
15日目
508円
( 559円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・実装基板検査用ICTコンタクトプローブになります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカーURL:https://test-probe.jp/
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ICTコンタクトプローブ TP075シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICTコンタクトプローブ TP075シリーズ
ICTコンタクトプローブ TP050シリーズ
エナジータイププローブ E-075シリーズ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 コンタクトプローブ 取付ピッチ2.0mm
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 コンタクトプローブ 取付ピッチ1.5mm
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 コンタクトプローブ 取付ピッチ3.0mm
メーカーテスプロテスプロINGUNミスミミスミミスミ
通常価格274円-393円 -437円 -2,970円 -4,620円 -8,870円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)1.01~1.50~1.001.01~1.501.01~1.50~1.001.51~2.00
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)25.1~30.030.1~25.1~30.020.1~25.010.1~15.020.1~25.0
バレル/リセプタクル 材質銅合金銅合金銅合金りん青銅りん青銅りん青銅
特性標準標準----
よく一緒に購入される商品

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト