メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 種類

    • 片側プローブ
    • リセプタクル
  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • プロープ 先端形状

    • ワッフル
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)

  • ストローク量(範囲)(mm)

  • 許容電流(A)

    ~mm
  • プランジャ 外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ 材質

    • 銅合金
  • プランジャ 表面処理

  • リセプタクル 末端形状

  • リセプタクル 最外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク量(mm)

    ~mm
  • スプリング圧[2/3ストローク](gf)

    ~mm
  • プランジャ長さ L1(mm)

    ~mm
  • リセプタクル最外径 D(φ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ L2(mm)

    ~mm
  • ばね圧(N)

    ~mm
  • 抵抗値(mΩ)

    ~mm
  • プランジャ長さ(範囲)(mm)

  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 16日以内

高電流プローブ HSS-120シリーズ

通常単価(税別)
526円~3,147円
税込単価
579円~3,462円
通常出荷日:在庫品1日目~16日目一部当日出荷可能

【特長】・パワーエレクトロニクス検査にて最適・max30A対応可能で、先端形状のバリエーションも豊富・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ソケット穴径について、カタログ・PDFに誤記がございます。詳細は商品情報をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

プローブ・ソケットサイズ HSS-120

プローブ・ソケットサイズ HSS-120M

高電流プローブ HSS-120シリーズ プローブ・ソケットサイズ HSS-120外形図
高電流プローブ HSS-120シリーズ プローブ・ソケットサイズ HSS-120M外形図

注4: はんだ付けの際には、穴から内部にはんだが入り込まないようにご注意ください

製品仕様

メカニカルデータ
HSS-120/120M共通
推奨ストローク4.0mm
最大ストローク5.3mm
ばね圧1.0N 1.5N 2.25N 3.0N
※材質がべリ銅のプローブは、1.5N以上でのご使用を推奨します。
温度範囲-100℃~+200℃
エレクトリカルデータ
HSS-120/120M共通
電流(連続)max 30A
抵抗値<10mΩ
材質
HSS-120/120M共通
プランジャースティールまたはベリ銅に金メッキ
バレル真ちゅうに銀メッキ
スプリングステンレススティールに金メッキ
ソケット真ちゅうに金メッキ
ソケット穴径 HSS-120for KS-113xxin CEM1 and FR4 φ2.98-2.99mm
ソケット穴径 HSS-120Mfor KS-113 30 M2/KS-113 20 M2-Tin CEM1 and FR4 φ2.99mm
for KS-113 30 M2-Rin CEM1 and FR4 φ3.00-3.02mm

型番リスト

表示件数

種類

取付ピッチ

(mm)

プロープ 先端形状

スプリング圧[2/3ストローク](範囲)

(gf)

ストローク量(範囲)

(mm)

許容電流

(A)

プランジャ 外径

(mm)

プランジャ 材質

プランジャ 表面処理

リセプタクル 末端形状

リセプタクル 最外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 長さ(範囲)

(mm)

ストローク量

(mm)

スプリング圧[2/3ストローク]

(gf)

プランジャ長さ L1

(mm)

リセプタクル最外径 D

(φ)

バレル・リセプタクル長さ L2

(mm)

ばね圧

(N)

抵抗値

(mΩ)

プランジャ長さ(範囲)

(mm)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

プランジャ外径

(mm)

最小発注数量
[片側プローブ] プレスインタイプ
4
球状(SR)
150.1~200.0
3.0~4.5
30
2.10~
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
2.01~3.00
15.1~20.0
4
153.1
8.3
-
19
1.5
10
8.1~12
2.65
3.0
1個
[片側プローブ] プレスインタイプ
4
[ワッフル] セレーテッド
150.1~200.0
3.0~4.5
30
2.10~
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
2.01~3.00
15.1~20.0
4
153.1
8.3
-
19
1.5
10
8.1~12
2.65
3.0
1個
[片側プローブ] スクリュータイプ
4
[ワッフル] セレーテッド
150.1~200.0
3.0~4.5
30
2.10~
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
2.01~3.00
15.1~20.0
4
153.1
8.3
-
20
1.5
10
8.1~12
2.65
3.0
1個
[リセプタクル] プレスインタイプ
4
[ワッフル] セレーテッド
150.1~200.0
3.0~4.5
30
2.10~
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
2.01~3.00
15.1~20.0
4
153.1
8.3
-
19
1.5
10
8.1~12
2.65
4.0
1個
[片側プローブ] スクリュータイプ
4
六角星形
150.1~200.0
3.0~4.5
30
2.10~
[銅合金] ベリリウム銅
金メッキ
-
-
2.01~3.00
15.1~20.0
4
153.1
8.3
-
20
1.5
10
8.1~12
2.65
3.0
1個
[リセプタクル] プレスインタイプ
-
-
-
-
-
-
-
-
円筒
3.01~
2.01~3.00
20.1~25.0
-
-
-
3.2
22.8
-
-
-
3
-
1個
[リセプタクル] プレスインタイプ
-
-
-
-
-
-
-
-
半円筒
3.01~
2.01~3.00
20.1~25.0
-
-
-
3.2
24.8
-
-
-
2.9
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,421円
( 2,663円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,423円
( 2,665円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,533円
( 2,786円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,774円
( 1,951円 )
16日目
3,147円
( 3,462円 )
16日目
536円
( 590円 )
在庫品1日目当日出荷可能
526円
( 579円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーエレクトロニクス検査にて最適
・max30A対応可能で、先端形状のバリエーションも豊富
・高電流でありながら細いボディを実現

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ソケット穴径について、カタログ・PDFに誤記がございます。詳細は商品情報をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高電流プローブ HSS-120シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
自社製品の電気検査で使用
5
満足度:5.0
基板用のコンタクトプローブは何度か使用したことがありましたので、問題無く使用することができました。
0人が参考にしています。
外販設備付帯部品として使用
4
満足度:4.0
当社で外販している生産設備に対し実装利用しています。又、納品後に生じるメンテナンス等でユーザー様から同商品の置換を依頼さ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高電流プローブ HSS-120シリーズ
高電流プローブ HSS-118シリーズ
高電流プローブ HSS-150シリーズ
大電流プローブOSPH-8(Center Pitch 12.0mm/472mil)
大電流プローブOSPH-13(Center Pitch 22.5mm/886mil)
大電流プローブOSPH-5(Center Pitch 8.5mm/335mil)
メーカーINGUNINGUNINGUNテスプロテスプロテスプロ
通常価格526円-244円 -760円 -8,784円37,651円7,284円
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目
バレル/リセプタクル 材質銅合金銅合金銅合金銅合金銅合金銅合金
特性高電流対応高電流対応高電流対応---
使用温度範囲(℃)-100〜+200-100~+200-100~+200---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト