メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • リセプタクル最外径 D(φ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ L2(mm)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

高周波プローブ HFS810シリーズ

通常単価(税別)
703円
税込単価
773円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・200MHz~12GHzまで対応の高周波プローブです。・ソケット内でプローブが動いてターゲッ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

KS-810
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KS-810の仕様・寸法情報

種類
[リセプタクル] リセクタプル
リセプタクル 末端形状
円筒
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)
3.01~
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)
3.01~
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)
20.1~25.0
バレル/リセプタクル 材質
銅合金
使用温度範囲(℃)
-40~80
リセプタクル最外径 D(φ)
5.3
バレル・リセプタクル長さ L2(mm)
21.6
特性
高周波対応
バレル・リセプタクル外径(mm)
5.0
-
-

商品情報

外形図

高周波プローブ HFS810シリーズ 外形図1

KS-810

高周波プローブ HFS810シリーズ 外形図2

HAS-810 220

製品仕様

  • ソケット内のプローブが柔軟に可動します。
  • 温度範囲は-40℃~+80℃に対応します。

型番リスト

表示件数
型番
KS-810

リセプタクル最外径 D

(φ)

バレル・リセプタクル長さ L2

(mm)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

最小発注数量
5.3
21.6
5.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
703円
( 773円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・200MHz~12GHzまで対応の高周波プローブです。
・ソケット内でプローブが動いてターゲット位置を調整するフローティングソケットあり。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高周波プローブ HFS810シリーズの型番KS-810のページです。 型番KS-810に関する仕様情報を記載しております。
高周波プローブ HFS810シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高周波プローブ HFS810シリーズ
プローブ OSPH-3-F(Center Pitch 5.1mm/201mil)
大電流プローブOSPH-8(Center Pitch 12.0mm/472mil)
大電流プローブOSPH-13(Center Pitch 22.5mm/886mil)
OSPH-25(Center Pitch 34.0mm/1339mil)
スイッチ付プローブ
メーカーINGUNテスプロテスプロテスプロテスプロミスミ
通常価格703円7,059円8,784円37,651円67,668円4,110円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
種類リセクタプル一体型プローブ一体型プローブ一体型プローブ一体型プローブスイッチ付プローブ
リセプタクル 末端形状円筒おねじおねじおねじおねじ-
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)3.01~3.01~3.01~3.01~3.01~3.01~
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)3.01~3.01~3.01~1.51~2.002.01~3.002.01~3.00
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)20.1~25.020.1~25.020.1~25.025.1~30.030.1~30.1~
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました