メカニカル部品技術窓口
【特長】・平面のシリンドリカルレンズ。・一方向に集光または拡散します。・線光源を拡散したり、スリット状...
レンズ平面側から平行光を入射して、フレネル側の焦点へ集光させる。
外形
(mm)
焦点距離 f
レンズピッチ
【特長】・平面のシリンドリカルレンズ。・一方向に集光または拡散します。・線光源を拡散したり、スリット状に集光する機能があるため、LED照明用レンズや太陽光集光用レンズとして利用されています。
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード