17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステン寸切ボルト

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

JANコード

最小発注数量
M6
285
4960983164501
1個
M8
285
4960983164518
1個
M10
285
4960983164525
1個
M12
285
4960983164532
1個
M6
1000
4960983164556
1個
M8
1000
4960983164563
1個
M10
1000
4960983164570
1個
M12
1000
4960983164587
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588円
( 647円 )
4日目
735円
( 809円 )
4日目
837円
( 921円 )
4日目
1,118円
( 1,230円 )
4日目
1,162円
( 1,278円 )
4日目
1,354円
( 1,489円 )
4日目
2,078円
( 2,286円 )
4日目
2,671円
( 2,938円 )
4日目

詳細情報

基本情報

頭がなく、全体がねじ部になっているねじです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品情報

F452 F453 F455
ステン寸切ボルト:関連画像 ステン寸切ボルト:関連画像 ステン寸切ボルト:関連画像
F450 F456 F451
ステン寸切ボルト:関連画像 ステン寸切ボルト:関連画像 ステン寸切ボルト:関連画像
F457 F458  
ステン寸切ボルト:関連画像 ステン寸切ボルト:関連画像  
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステン寸切ボルトのレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
長いスパンの治具固定に
5
満足度:5.0
ステンレス材なのに普通に購入するより安く、納期も早く買える。 少量なら長いボルトを買うより、カットして、ナットを溶接し...もっと読む
1人が参考にしています。
生産設備の部品の素材として
5
満足度:5.0
品質も良く安価で納期が早いので良かったです。 元々はステン寸切ボルトを工具屋さんで発注掛けたのですが、鉄製は入手し易い...もっと読む
0人が参考にしています。
平ベルトのテンショナー
4
満足度:4.0
バーチカルポンプと原動機を平ベルトで駆動するためのテンショナーとして使用。 全ねじタイプのためテンションの調整がやりやす...もっと読む
0人が参考にしています。
ワイヤーカットの治具として
5
満足度:5.0
ワイヤーカット用の治具として購入しました。錆対策としてステンレスにしました。問題無く使用できています。
0人が参考にしています。
スタットボルトの素材として
5
満足度:5.0
スタットボルトの素材として使いました。品質も良く、安価なのでまた使おうと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン寸切ボルト
寸切ボルト スチール
SUS寸切ボルト 定尺
ユニクロ寸切ボルト 定尺
寸切 荒先 左ねじ
SUS304CUN A2-90 高強度寸切ボルト
メーカーハイロジックダイドーハントSUNCOSUNCOSUNCOフジモトボサード(藤本産業)
通常価格588円-334円 -570円 -431円 -415円 -2,634円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜3日目
基本形状全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
材質ステンレススチールステンレススチールスチールステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト