17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

足長Uボルト Fシリーズ

足長Uボルト Fシリーズ
通常単価(税別)
748円~977円
税込単価
823円~1,075円
通常出荷日:4日目

両端におねじが切られたU字形状のボルト。配管パイプ等の固定に。

  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

最小発注数量
5/16×3/4
4960983162422
1個
5/16×1
4960983162439
1個
3/8×1-1/4
4960983162446
1個
3/8×1-1/2
4960983162453
1個
3/8×2
4960983162460
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
748円
( 823円 )
4日目
760円
( 836円 )
4日目
920円
( 1,012円 )
4日目
920円
( 1,012円 )
4日目
977円
( 1,075円 )
4日目

詳細情報

基本情報

両端におねじが切られたU字形状のボルト。
配管パイプ等の固定に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

足長Uボルト Fシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足長Uボルト Fシリーズ
ユニクロ足長Uボルト
ユニクロ足長コ型ボルトN付
ステンレス 豆Uボルト WCシリーズ名称
Uボルトナット付
Uボルト用楕円プレート
メーカーハイロジックハイロジックハイロジック水本機械製作所ハイロジック水本機械製作所
通常価格748円-480円 -480円 -170円 -556円 -425円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜4日目1日目〜
種類U字金具U字金具U字金具U字金具U字金具関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

U字金具・Uボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト