17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ユニクロ足長コ型ボルトN付

ユニクロ足長コ型ボルトN付
通常単価(税別)
480円~614円
税込単価
528円~675円
通常出荷日:4日目

両端におねじが切られたコの字形状のボルト。パイプや角材等の固定に。

  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

最小発注数量
6×70mm
4960983162514
1個
6×80mm
4960983162521
1個
8×100mm
4960983162538
1個
8×110mm
4960983162545
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480円
( 528円 )
4日目
493円
( 542円 )
4日目
601円
( 661円 )
4日目
614円
( 675円 )
4日目

詳細情報

基本情報

両端におねじが切られたコの字形状のボルト。
パイプや角材等の固定に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニクロ足長コ型ボルトN付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニクロ足長コ型ボルトN付
ユニクロ足長Uボルト
ユニクロコ型ボルトN付
ユニクロUボルトナット付
足長Uボルト Fシリーズ
SGP管用Uボルト(インチねじタイプ) ユニクロ
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックトラスコ中山
通常価格480円-480円 -461円 -480円 -748円 -202円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
種類U字金具U字金具U字金具U字金具U字金具U字金具
表面処理ユニクロユニクロユニクロユニクロ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

U字金具・Uボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト