17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ユニクロUボルトナット付

ユニクロUボルトナット付
通常単価(税別)
480円~518円
税込単価
528円~570円
通常出荷日:4日目

両端におねじが切られたU字形状のボルト。配管パイプ等の固定に。

  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

最小発注数量
1/4×1/2
4960983161203
1個
1/4×3/4
4960983161210
1個
1/4×1インチ
4960983161227
1個
5/16×3/4
4960983161234
1個
5/16×1インチ
4960983161241
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480円
( 528円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目
493円
( 542円 )
4日目
512円
( 563円 )
4日目
518円
( 570円 )
4日目

詳細情報

基本情報

両端におねじが切られたU字形状のボルト。
配管パイプ等の固定に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニクロUボルトナット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニクロUボルトナット付
ユニクロ足長Uボルト
ユニクロ足長コ型ボルトN付
ユニクロコ型ボルトN付
Uボルトナット付
SGP管用Uボルト(インチねじタイプ) ユニクロ
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックトラスコ中山
通常価格480円-480円 -480円 -461円 -556円 -202円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
種類U字金具U字金具U字金具U字金具U字金具U字金具
表面処理ユニクロユニクロユニクロユニクロ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

U字金具・Uボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート