17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

Uボルトナット付

Uボルトナット付
通常単価(税別)
556円~627円
税込単価
612円~690円
通常出荷日:4日目

両端におねじが切られたU字形状のボルト。配管パイプ等の固定に。

  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

最小発注数量
5/16×1-1/2
4960983161258
1個
5/16×2インチ
4960983161265
1個
5/16×2-1/2
4960983161272
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
556円
( 612円 )
4日目
582円
( 640円 )
4日目
627円
( 690円 )
4日目

詳細情報

基本情報

両端におねじが切られたU字形状のボルト。
配管パイプ等の固定に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Uボルトナット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Uボルトナット付
ユニクロUボルトナット付
ユニクロコ型ボルトN付
ユニクロ足長コ型ボルトN付
Uボルト用楕円プレート
ユニクロ足長Uボルト
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック水本機械製作所ハイロジック
通常価格556円-480円 -461円 -480円 -425円 -480円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜4日目
種類U字金具U字金具U字金具U字金具関連部品U字金具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

U字金具・Uボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト