ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

V型戸車【2個入り】

V型戸車 17360
通常単価(税別)
1,016
税込単価
1,118
通常出荷日:4日目

走行性に優れ安定感があるVレール用の戸車です。

型番:

17360
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

17360の仕様・寸法情報

枠材質
スチール
仕様
タイプ:V型
JANコード
4960983173602
-
-

型番リスト

表示件数
型番
17360
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,016
( 1,118 )
4日目

詳細情報

基本情報

走行性に優れ安定感があるVレール用の戸車です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

V型戸車の型番17360のページです。 型番17360に関する仕様情報を記載しております。
V型戸車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
V型戸車
Vレール戸車V型鉄枠
Vレール戸車V型ST枠
アルミサッシ取替戸車 12・14・15・17型
取替戸車4D-M型(丸) ジュラコン車(R)
94500 取替戸車5D-M型(丸) ジュラコン(R) 2個
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格1,016843 -1,194 -1,430 -1,022958
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
枠材質スチールスチールステンレスステンレスステンレスステンレス
仕様タイプ:V型V型V型丸型丸型丸型
JANコード4960983173602-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト