17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

静音高機能戸車ステン枠【2個入り】

静音高機能戸車ステン枠
通常単価(税別)
1,009円~1,111円
税込単価
1,110円~1,222円
通常出荷日:4日目

ステンレスを使用した、静かに動かせる戸車です。

  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

品名

JANコード

最小発注数量
標準
YV
4960983173374
1パック

2個入り

標準
YU
4960983173381
1パック

2個入り

脱輪防止機能つき※ふたつ同時に交換してください
YD
4960983173398
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,009円
( 1,110円 )
4日目
1,009円
( 1,110円 )
4日目
1,111円
( 1,222円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレスを使用した、静かに動かせる戸車です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静音高機能戸車ステン枠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音高機能戸車ステン枠
ステン戸車
LP戸車 ステン枠
LP鉄枠戸車
ショウレックス戸車 鉄枠
ステンレス ベアリング戸車 丸型(コ型枠)
メーカーハイロジック八幡ねじハイロジックハイロジックヨコヅナトラスコ中山
通常価格1,009円-1,595円 -1,022円 -709円 -408円2,757円 -
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目1日目
枠材質ステンレスステンレスステンレス鋳鉄スチールステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト