17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ユニクロ捻シャックル

ユニクロ捻シャックル
通常単価(税別)
544円~4,769円
税込単価
598円~5,246円
通常出荷日:4日目

ワイヤーロープやチェーンと吊り荷をつなぐ連結金具です。

  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

最小発注数量
6mm
4960983161869
1個
8mm
4960983161876
1個
9mm
4960983161883
1個
12mm
4960983161890
1個
16mm
4960983161906
1個
19mm
4960983161913
1個
22mm
4960983161920
1個
25mm
4960983161937
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
544円
( 598円 )
4日目
614円
( 675円 )
4日目
646円
( 711円 )
4日目
952円
( 1,047円 )
4日目
1,564円
( 1,720円 )
4日目
2,301円
( 2,531円 )
4日目
2,722円
( 2,994円 )
4日目
4,769円
( 5,246円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワイヤーロープやチェーンと吊り荷をつなぐ連結金具です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニクロ捻シャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニクロ捻シャックル
ステンレス 丸リング
クロスラインフック
ステンレスヒル釘
パイプ部品 パイプランナー
ユニクロタンバックル
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格544円-316円 -748円505円 -563円 -639円 -
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目4日目
種類シャックルリング座付き金具・アイプレートフックカーテンフックターンバックル
材質ユニクロSUS304スチールステンレス樹脂ユニクロ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト