17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ユニクロワイヤクリップ

ユニクロワイヤクリップ
通常単価(税別)
525円~1,124円
税込単価
578円~1,236円
通常出荷日:4日目

ワイヤーロープの末端を処理する金具です。ロープの末端を固定する時に便利です。

  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

最小発注数量
5mm
4960983161951
1個
6mm
4960983161968
1個
8mm
4960983161975
1個
9mm
4960983161982
1個
12mm
4960983161999
1個
16mm
4960983162002
1個
19mm
4960983162019
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525円
( 578円 )
4日目
620円
( 682円 )
4日目
588円
( 647円 )
4日目
678円
( 746円 )
4日目
805円
( 886円 )
4日目
939円
( 1,033円 )
4日目
1,124円
( 1,236円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワイヤーロープの末端を処理する金具です。ロープの末端を固定する時に便利です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニクロワイヤクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニクロワイヤクリップ
ステンレスS422フック SUS316
D40KZ/D00KZスナップ
クロームSフック(鉄)
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
鉄スプリングフック
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格525円-438円 -601円 -211円 -1,213円 -512円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜2日目2日目〜3日目2日目〜
種類ワイヤークリップカラビナ・スナップフックスイベル・スナップSカンターンバックルカラビナ・スナップフック
材質ユニクロSUS316亜鉛ダイガスト鉄ステンレススチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト