メカニカル部品技術窓口
重荷重タイプのレベリングアジャスタです。【特長】・パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。・機器...
詳細を確認
FHAMSの外観

FHAMSの形状図

FHAMS-D0-Uの形状図

FHAMS-D0-UKの形状図
商品記号によりロックナットの有無が選択可能。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FHAMS-D0-U | なし |
| FHAMS-D0-UK | あり |
(単位:mm)
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) | Lm | H | H1 | C | sw1 | sw2 | B | 許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHAMS-80-M16-75-D0-U | 無し | 80 | M16 | 75 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 327 |
| FHAMS-80-M16-100-D0-U | 無し | 80 | M16 | 100 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 366 |
| FHAMS-80-M16-125-D0-U | 無し | 80 | M16 | 125 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 406 |
| FHAMS-80-M16-150-D0-U | 無し | 80 | M16 | 150 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 446 |
| FHAMS-80-M16-200-D0-U | 無し | 80 | M16 | 200 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 526 |
| FHAMS-80-M20-75-D0-U | 無し | 80 | M20 | 75 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 402 |
| FHAMS-80-M20-100-D0-U | 無し | 80 | M20 | 100 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 464 |
| FHAMS-80-M20-125-D0-U | 無し | 80 | M20 | 125 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 526 |
| FHAMS-80-M20-150-D0-U | 無し | 80 | M20 | 150 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 588 |
| FHAMS-80-M20-200-D0-U | 無し | 80 | M20 | 200 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 713 |
| FHAMS-80-M24-100-D0-U | 無し | 80 | M24 | 100 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 569 |
| FHAMS-80-M24-125-D0-U | 無し | 80 | M24 | 125 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 658 |
| FHAMS-80-M24-150-D0-U | 無し | 80 | M24 | 150 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 748 |
| FHAMS-80-M24-200-D0-U | 無し | 80 | M24 | 200 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 927 |
| FHAMS-100-M16-75-D0-U | 無し | 100 | M16 | 75 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 482 |
| FHAMS-80-M16-75-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 75 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 356 |
| FHAMS-80-M16-100-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 100 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 395 |
| FHAMS-80-M16-125-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 125 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 435 |
| FHAMS-80-M16-150-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 150 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 475 |
| FHAMS-80-M16-200-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 200 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 555 |
| FHAMS-80-M20-75-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 75 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 454 |
| FHAMS-80-M20-100-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 100 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 516 |
| FHAMS-80-M20-125-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 125 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 578 |
| FHAMS-80-M20-150-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 150 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 640 |
| FHAMS-80-M20-200-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 200 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 765 |
| FHAMS-80-M24-100-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 100 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 661 |
| FHAMS-80-M24-125-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 125 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 750 |
| FHAMS-80-M24-150-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 150 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 840 |
| FHAMS-80-M24-200-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 200 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1019 |
| FHAMS-100-M16-75-D0-UK | 有り | 100 | M16 | 75 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 511 |
| - | FHAMS-D0-U | FHAMS-D0-UK |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿小ねじ | SUS304 | SUS304 |
| 座金 | ポリウレタン | ポリウレタン |
| ロックナット | - | SUS304 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,598円 ( 13,858円 ) | 18日目 |
12,798円 ( 14,078円 ) | 18日目 |
13,999円 ( 15,399円 ) | 18日目 |
14,199円 ( 15,619円 ) | 18日目 |
12,999円 ( 14,299円 ) | 18日目 |
11,940円 ( 13,134円 ) | 4日目 |
14,299円 ( 15,729円 ) | 18日目 |
14,599円 ( 16,059円 ) | 18日目 |
13,099円 ( 14,409円 ) | 18日目 |
13,399円 ( 14,739円 ) | 18日目 |
14,499円 ( 15,949円 ) | 18日目 |
14,799円 ( 16,279円 ) | 18日目 |
13,198円 ( 14,518円 ) | 18日目 |
13,699円 ( 15,069円 ) | 18日目 |
14,599円 ( 16,059円 ) | 18日目 |
14,999円 ( 16,499円 ) | 18日目 |
14,599円 ( 16,059円 ) | 18日目 |
14,999円 ( 16,499円 ) | 18日目 |
16,099円 ( 17,709円 ) | 18日目 |
16,399円 ( 18,039円 ) | 18日目 |
13,798円 ( 15,178円 ) | 18日目 |
14,099円 ( 15,509円 ) | 18日目 |
15,098円 ( 16,608円 ) | 18日目 |
15,598円 ( 17,158円 ) | 18日目 |
13,999円 ( 15,399円 ) | 18日目 |
14,299円 ( 15,729円 ) | 18日目 |
15,299円 ( 16,829円 ) | 18日目 |
15,799円 ( 17,379円 ) | 18日目 |
14,299円 ( 15,729円 ) | 18日目 |
14,799円 ( 16,279円 ) | 18日目 |
15,799円 ( 17,379円 ) | 18日目 |
16,298円 ( 17,928円 ) | 18日目 |
14,299円 ( 15,729円 ) | 18日目 |
14,799円 ( 16,279円 ) | 18日目 |
15,799円 ( 17,379円 ) | 18日目 |
16,298円 ( 17,928円 ) | 18日目 |
15,799円 ( 17,379円 ) | 18日目 |
16,298円 ( 17,928円 ) | 18日目 |
17,199円 ( 18,919円 ) | 18日目 |
17,599円 ( 19,359円 ) | 18日目 |
15,098円 ( 16,608円 ) | 18日目 |
15,699円 ( 17,269円 ) | 18日目 |
16,499円 ( 18,149円 ) | 18日目 |
16,999円 ( 18,699円 ) | 18日目 |
15,699円 ( 17,269円 ) | 18日目 |
16,298円 ( 17,928円 ) | 18日目 |
16,999円 ( 18,699円 ) | 18日目 |
17,599円 ( 19,359円 ) | 18日目 |
15,699円 ( 17,269円 ) | 18日目 |
16,298円 ( 17,928円 ) | 18日目 |
16,999円 ( 18,699円 ) | 18日目 |
17,599円 ( 19,359円 ) | 18日目 |
16,499円 ( 18,149円 ) | 18日目 |
16,999円 ( 18,699円 ) | 18日目 |
17,999円 ( 19,799円 ) | 18日目 |
18,498円 ( 20,348円 ) | 18日目 |
16,099円 ( 17,709円 ) | 18日目 |
16,399円 ( 18,039円 ) | 18日目 |
17,899円 ( 19,689円 ) | 18日目 |
18,099円 ( 19,909円 ) | 18日目 |
重荷重タイプのレベリングアジャスタです。
【特長】
・パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
・機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
・アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。
・衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
・ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
・パッドは6°まで傾きます。
・傾斜面での使用に効果的です。
・商品記号によりラバーディスクとロックナットの有無が選択できます。
・ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的です。
【用途】
・食品、包装機械。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):172円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):422円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):399円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):265円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):371円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,158円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,152円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):186円~