ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
エスコ パーツケース ハンディーBOXタイプ |

プレートへの穴あけ加工が不要な挟み込みタイプです。
直線用のストレートタイプと角用のコーナータイプがあります。
※全てのタイプに六角穴専用レンチが付属しております。
※取付ビスは付属しておりません。
【材質】ステンレス
【個数】10個セット


アイリスオーヤマ
メタルラック用バスケット

水本機械製作所
固定スナップ Bタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ステンレスメッシュパネル
3.3通常価格(税別):2,586円~

光
インテリアメッシュ パーツ
4.5通常価格(税別):422円~

光
スチールメッシュパネル
0通常価格(税別):1,328円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):699円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20
4.8通常価格(税別):31円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~