ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
エスコ 205x145x60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚) |
|
エスコ 300x200x62mm パーツケース |

使いやすいTキャップ型のスタンダードタイプです。
室名札、説明プレートなど、幅広い用途にお使い頂けます。
【材質】SUS304(ステンレス9)。
【個数】10個セット。


フジワラ
JIS規格シャックル(SC型)

水本機械製作所
ステンレス アイナット INタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーナイン島野
ステン 破損止
4通常価格(税別):4,180円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,201円

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
ペン立てフック
3.7通常価格(税別):1,980円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

トラスコ中山
コバンザメ マグネットホースフック
5通常価格(税別):2,606円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~