ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,710円 ( 21,681円 ) | 5日目 |
20,399円 ( 22,439円 ) | 5日目 |
28,608円 ( 31,469円 ) | 5日目 |
32,256円 ( 35,482円 ) | 5日目 |
36,108円 ( 39,719円 ) | 5日目 |
33,825円 ( 37,208円 ) | 5日目 |
37,320円 ( 41,052円 ) | 5日目 |
38,022円 ( 41,824円 ) | 5日目 |
53,588円 ( 58,947円 ) | 5日目 |
17,915円 ( 19,707円 ) | 5日目 |
取付が容易な先付けタイプです。
SOS304の専用座金付きです。
【材質】SUS304(ステンレス)。
【個数】10個セット。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーナイン島野
ステン 破損止
4通常価格(税別):4,180円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス コの字バー ポール径25mm
5通常価格(税別):2,323円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~