17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2045Dシリンダー南京錠

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2045Dシリンダー南京錠

販売終了

型番

2045D25KA

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・シリンダー錠タイプの南京錠です。
・南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ。
・ポピュラーな錠前です。
【用途】
・扉・ロッカー・郵便受け等の施錠。
【本体】
・真鍮。
【つる】
・真鍮。
【付属キー】
・3本。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

指定中の仕様・寸法情報

種類
南京錠
本体幅(mm)
25
JANコード
4966483780548
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト